Code
Live Chat
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
A - Wheel
Bill of material
100 ABX 15
ORDERNO
Article-number
100 ABX 15
WDAB
Wheel-Ø A x width B
100x30 mm
LC
Load capacity
200 kg
BT
Band thickness
10 mm
HW
Hub width
40 mm
FL
Fixing length
40 mm
WB
Wheel bearing
Stainless steel roller bearing
BD
Bore diameter
15 mm
Preview - Generation
プレビュー
見積り依頼
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.

カタログメーカーの場所
近くの事業所を探すには国を選択してください